제품이 장바구니에 추가됨

M52 x 0.75 Mounted UV/VIS Cut-Off, IR Pass Filter (R-72)

×
재고 #54-753 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 126,900
수량 1-9
KRW 126,900
수량 10+
KRW 118,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
48.0
Outer Diameter (mm):
54.0
Substrate Thickness (mm):
2.5
Thickness with Mount (mm):
5.0

Optical Properties

Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Cut-Off Wavelength (nm):
2,750.00
Cut-On Wavelength (nm):
720.00
Glass/Filter Number:
R-72
Index of Refraction nd:
1.55
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya R-72
Surface Quality:
80-50

Threading & Mounting

Filter Thread:
M52 x 0.75
Mount Thickness (mm):
6.4 ±0.1
Mount Thickness Including Threads (mm):
7.1

Additional Info

Note:
AR Coating: Both Surfaces Single Layer MgF2

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 가시광선이나 IR 투과
  • IR-Cut 은 열을 흡수하는 필터로 적합함

IR-Cut 필터는 가시광선을 투과하고 780nm의 적외선을 차단시켜 열을 흡수하는 필터로 적합합니다. 민감한 CCD-센서 보호용으로 사용되거나 조명 시스템에 사용됩니다. 단, UV 소스의 320nm (i.e., 크세논 램프) 아래의 파장은 방사선이 세며, 투과하는 성질은 바뀔수 있습니다. UV/IR-Cut은 다층의 interference필터로서 원치 않는 UV와 IR을 막습니다. IR 보호 필터와 맞지 않는 (또는 없어진) 디지털 이미지 센서들이 있는 CCD 용도에 적합합니다. 축에서 벗어난 각도에는 영향이 적지만 각도가 큰곳에는 추천하지 않습니다. UV/VIS-Cut 필터는 UV와 가시광선을 거의 모두 흡수하고 적외선을 투과합니다. 가시광선과 적외선을 합한 적외선 이미지는 R-72 IR 필터 (720nm 이상 투과)를 추천 드립니다. 이러한 렌즈들은 보통 가시광선을 위해 디자인되었기 때문에 IR에서 깨끗한 이미지를 얻기 위해서는 초점을 맞추어야 합니다.

There is little effect on off-axis angles; however, it is not recommended for extreme angles of incidence. UV/VIS-Cut filters, also known as Infrared (IR) Pass Filters, absorb most of the ultraviolet and visible region and transmit the infrared region. For infrared images that combine visible and infrared light, we recommend the R-72 Infrared (IR) Pass Filter (which passes 720nm and above). Note that lenses are typically designed for the visible spectrum, so focusing adjustment is required to obtain clear images in the infrared. 

Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

바로 보기

Short Wave Infrared (SWIR, 근적외선)

적외선 용도에서 메니스커스 렌즈 사용시의 이점

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

바로 보기

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Infrared (IR) Spectrum

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Unsure which side of your filter should face the light source? Learn how to determine the filter orientation of your TECHSPEC filter at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

SWIR 이란?

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.