제품이 장바구니에 추가됨

Mounting Bar

Mounting Bar

×
재고 번호 #16-143 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 159,500
수량 1+
KRW 159,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Mounts to bottom of #16-142.

Threading & Mounting

Mounting Threads:
4 x ¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 매크로부터 무한대까지 사용하도록 설계
  • 산업 및 영화 제작 용도에 적합
  • 심도(DOF)에 걸쳐 선명한 이미지 제공
  • MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses 또한 이용 가능

MikroMak™ Prime Probe Lenses는 Nelsonian™ Optics Optics의 Infinity Photo-Optical Company 제품군으로서 마이크로, 매크로, 무한 포커싱을 필요로 하는 용도를 위해 심도 전체에 걸쳐 뛰어난 선명도를 제공합니다. 무한대로 설정할 경우 MikroMak Prime Probe Lenses에 근접한 모든 피사체가 자동으로 초점이 맞춰집니다. 그런 다음 너클식 포커스 링을 사용해 렌즈 본체에 표시된 배율이 가리키는 마이크로 및 매크로 범위에서 렌즈의 초점을 조절할 수 있습니다. MikroMak Prime Probe Lenses는 산업 및 연구 용도에 필요한 높은 성능 뿐만 아니라 사진 촬영 및 영화 제작 시 창의적 전개에 요구되는 유연성 또한 제공합니다.

MikroMak Prime Probe Lenses는 40, 50, 70, 90, 125mm와 같이 4가지 초점 거리를 이용할 수 있습니다. 40 및 50mm 렌즈는 최대 1.75X (50mm) 또는 2X (40mm)의 적정 매크로 배율로 광시야 이미지를 제공합니다. 40mm 렌즈는 어댑터(별도판매)를 사용할 경우 1X 배율에 25mm 초점 거리를 갖는 렌즈로 변환할 수 있습니다. 70, 90, 125mm 렌즈는 최대 5.5X (70 및 125mm) 또는 6X (90mm) 배율의 연구용 표준 현미경에 주로 사용되는 고배율 및 고해상도 성능을 제공합니다. 함께 사용 가능한 액세서리로는 C-마운트, L-마운트, Sony 마운트용 어댑터, 마운팅 부품, 스페이서, 모터 구동용 기어 등이 있습니다. 기타 자세한 사항은 제품별 액세서리를 참조하십시오.

해당 제품에 관한 보다 자세한 정보는 Infinity Photo-Optical Cinema Products 브랜드 페이지를 참조하십시오!

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter #16-094 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Universal Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands #16-156 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Universal Adapter for Unitron Stereomicroscope Stands #16-155 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Universal Adapter for Nikon, Olympus, Edmund, Zeiss, and Leica Microscope Stands #16-154 KRW 493,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
64T Follow Focus Gear #16-153 KRW 384,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X Widefield Eyepiece with High Eyepoint #16-152 KRW 166,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5X Eyepiece (Multi-Coated) #16-151 KRW 137,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M49 to 80mm Dia. Light Box Filter Holder Adapter #16-149 KRW 288,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Universal Adapter M49 Thread #16-148 KRW 288,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
InfiniLight T-Spacer for Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 KRW 365,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash #16-146 KRW 365,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Delrin Spacer #16-145 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Small Mounting Clamp #16-144 KRW 159,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Bar #16-143 KRW 159,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Arri Type PL Mount Adapter #16-141 KRW 282,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
T-Mount to C-Mount Adapter #16-140 KRW 100,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount (M42) to Sony A Mount #16-139 KRW 53,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount to Sony E-Mount for NEX Adapter #16-138 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Field Expander for 40mm MikroMak™ #16-136 KRW 667,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요