제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® StingRay™ 1222896 | Laser Diode Module Mount

Mounting Bracket for StingRay Laser Diode Modules, #86-879

×
재고 번호 #86-879 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 195,800
수량 1+
KRW 195,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Coherent®

Physical & Mechanical Properties

Diameter of Compatible Laser (mm):
19.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 Laser Diode Module과 호환
  • 다수의 Mount Configuration 제공능
  • 9.5 - 25.4mm의 지름과 호환

Laser Diode Mounts는 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 다양한 사이즈의 레이저 다이오드와 이용이 가능한 부품입니다. 이러한 마운트는 광학 테이블이나 브레드보드에 레이저 다이오드를 장착시켜주는 이상적인 도구입니다. 옵션으로는 조절 기능이 없는 fixed mount와 정렬이 쉽도록 tip/tilt 조절 기능이 있는 mount가 있습니다. 또한, Laser Diode Mount는 방열판(heat sink)과 같은 기능이 있어 장시간 지속적으로 레이저로부터 발생하는 열을 방출할 수도 있습니다. 마운트의 전체 옵션에는 필수품인 하드웨어가 포함됩니다.

참고: 제품의 상세 사양은 개별 재고 번호를 확인하십시오. 고객의 레이저에 적절한 마운트를 선택하는 데 도움이 필요할 경우 당사 기술 지원부로 문의하십시오.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program