제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Mounting Clamp, 138.6mm Inner Diameter

#63-440: Mounting Clamp, 138.6mm Inner Diameter

#63-440: Mounting Clamp, 138.6mm Inner Diameter

×
재고 번호 #63-440 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 555,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 555,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
138.6

Optical Properties

Lens Wavelength Range:
VIS

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 측정용 고해상도 f/6 Bi-Telecentric Lens
  • 최대 3500만 화소, 2.8μm 픽셀 크기의 센서
  • APS-C, C-Mount, T-Mount, F-Mount Telecentric Lens
  • 0.28X - 1.7X의 배율 범위

TECHSPEC® PlatinumTL™ Telecentric Lenses는 반도체 및 전자기기의 검사, 측정, 계측 용도를 위해 설계되었습니다. 또한 정밀 디자인을 채택하여 높은 telecentricity(<0.1°) 및 낮은 왜곡(<0.1%)을 특징으로 할 뿐만 아니라 완전 개방 시 f/6에 도달하는 조절 가능한 조리개를 통해 높은 광처리량을 제공합니다. 이와 더불어 대형 포맷의 28.7mm diagonal sensor를 지원함에 따라 Sony IMX342 APS-C 센서 및 기타 유사한 포맷 센서(예: Sony IMX530)와 호환이 가능합니다. TECHSPEC® PlatinumTL™ Telecentric Lenses는 매우 뛰어난 콘트라스트를 제공하여 가장 높은 수준의 측정 정확도로 최상의 이미지 품질을 선사합니다. 이 렌즈는 고진동 환경에서 사용이 가능하도록 탈부착식 recessed set screw를 가지고 있어 조리개를 제자리에 안전하게 고정할 수 있습니다.

제품자료

 
Description Stock No. Flange Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-933 17.5mm 230.8mm 60.5mm 33.5mm
0.5X C-Mount #62-932 17.5mm 174.9mm 50mm 33.5mm
1.7X C-Mount #63-232 17.5mm 189.5mm 60mm 46mm
0.28X F-Mount #62-922 46.5mm 167.6mm 138.6mm 55mm
M42 x 1.0 #62-923 6.56mm 208.5mm 138.6mm 50mm
M42 x 1.0 #62-924 19.53mm 195.5mm 138.6mm 50mm
0.5X F-Mount #62-912 46.5mm 143mm 90mm 55mm
M42 x 1.0 #62-913 6.56mm 184mm 90mm 50mm
M42 x 1.0 #62-914 19.53mm 171.1mm 90mm 50mm
0.9X F-Mount #62-902 46.5mm 170.8mm 65mm 55mm
M42 x 1.0 #62-903 6.56mm 210.7mm 65mm 53mm
M42 x 1.0 #62-904 19.53mm 197.8mm 65mm 53mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요