제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Mounting Clamp, 79mm Inner Diameter

Mounting Clamp, 79mm Inner Diameter, #56-026

×
재고 번호 #56-026 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 316,100
수량 1+
KRW 316,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
79.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Working Distance 조정을 위한 포커싱이 가능
  • 높은 광 출력을 위한 f/6 디자인
  • ½” 및 2/3” Sensor Format을 위한 디자인
  • 0.2° 미만의 Telecentricity

TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses는 머신 비전과 계측 용도를 위해 특수 디자인된 제품입니다. 독특한 focusable design은 0.2° 미만의 telecentricity를 유지하면서, working distance 조절을 가능하게 해줍니다. 또한, 이 렌즈들은 고해상도와 낮은 왜곡을 특징으로 하며, ½” 및 2/3” sensor와 이용이 가능합니다. TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses는 color filter, polarizers 또는 기타 마운트된 부품들과 쉽게 결합하여 사용할 수 있도록 front filter thread를 가지고 있습니다. 조리개와 초점 조절 시 진동 환경에서 안전하게 유지될 수 있게 고정 나사들로 위치를 고정할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M62 x 0.75 Mounted IR Cut-Off Filter #49-806 KRW 381,400 수량 10+ KRW 343,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M62 x 0.75 Mounted UV/IR Cut-Off Filter #49-814 KRW 397,300 수량 10+ KRW 358,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounted M58 x 0.75 - UV Cut-Off Filter #54-046 KRW 88,500 수량 10+ KRW 79,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounted M62 x 0.75 - UV Cut-Off Filter #54-047 KRW 91,400 수량 10+ KRW 82,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounted M72 x 0.75 - UV Cut-Off Filter #54-048 KRW 91,400 수량 10+ KRW 82,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M58 x 0.75 Mounted UV/IR Cut-Off Filter #54-751 KRW 342,200 수량 10+ KRW 307,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounted M58 x 0.75 Threaded - Blue Filter #54-777 재고정리 KRW 85,600 수량 10+ KRW 76,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Mounted M105 x 1.0 - UV Cut-Off Filter #58-648 KRW 630,800 수량 10+ KRW 599,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, 160mm Inner Diameter #56-873 KRW 632,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, 110mm Inner Diameter #56-027 KRW 316,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, 79mm Inner Diameter #56-026 KRW 316,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, 65mm Inner Diameter #56-025 KRW 317,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, 68mm Inner Diameter #56-024 KRW 316,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program