제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Mounting Clamp for 2 - 8X Research-Grade Variable Beam Expander

Mounting Clamp for 2 - 8X Research-Grade Variable Beam Expander, #89-295

×
재고 번호 #89-295 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 246,500
수량 1-4
KRW 246,500
수량 5+
KRW 217,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounting Clamp

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

TECHSPEC® Research-Grade Variable Beam Expanders (RVBX)는 프로토타이핑이나 R&D와 같이 배율 변경이 필요한 고출력 레이저 용도에 사용하기 적합한 제품입니다. TECHSPEC® Research-Grade Variable Beam Expanders (RVBX)는 λ/4의 투과 웨이브프론트, 갈릴레이 디자인, 잠금식 배율을 특징으로 하며, 높은 laser damage threshold AR 코팅으로 투과성은 극대화하면서 고스트 반사는 최소화합니다. 또한 이 빔 익스팬더는 내부 평행 이동 및 포커싱 메커니즘을 통해 전체 하우징 길이에 영향을 주지 않으면서 배율과 레이저 발산을 가변 조절할 수 있습니다. 이 밖에도 RVBX 디자인이 적용되어 길이를 변경해야 하는 경우 시스템을 수정할 필요가 없어 시스템과의 결합이 용이합니다.

TECHSPEC Research-Grade Variable Beam Expanders는 개발 과정의 프로토타이핑 단계에서 시스템에 필요한 빔 배율을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. TECHSPEC Ultra Divergence Adjustable Fixed Broadband Beam Expanders는 대량 생산 또는 OEM 제작이 가능합니다. 맞춤 배율이 필요할 경우 당사영업부로 문의 주십시오. 이 beam expander는 지정된 파장에 맞게 설계 및 테스트되었습니다.

Laser Optics

제품자료

2X-8X Research-Grade Variable Beam Expanders - Specifications
Design Wavelength Stock No. Fixed Overall Length A (mm) Mounting Length E (mm) Rotating Numeric Ring Length F (mm) Rotating Alpha Ring Length G (mm)
355nm #87-566 169.7 35.9 90.7 19.4
532nm #87-567 169.3 31.5 70.4 43.7
Broadband VIS (633nm) #87-569 169.3 31.5 70.4 43.7
Broadband NIR (785nm) #87-570 169.3 31.5 70.4 43.7
1064nm #87-568 169.3 31.5 70.4 43.7

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
4-Axis Mount for M27x1 #15-473 KRW 1,319,500 수량 5+ KRW 1,189,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30 x 1.0 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter #36-302 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange #14-667 KRW 65,300 수량 10+ KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp for 1 - 3X Research-Grade Variable Beam Expander #89-294 KRW 246,500 수량 5+ KRW 217,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp for 2 - 8X Research-Grade Variable Beam Expander #89-295 KRW 246,500 수량 5+ KRW 217,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요