제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Mounting Plate for 25.4mm Diameter Off-Axis Mirrors

×
재고 번호 #47-111 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 166,800
수량 1-5
KRW 166,800
수량 6+
KRW 150,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Screws not included

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT (mm):
7.93
Dowel Pin Diameter (mm):
3.18
Inner Diameter (mm):
19.05
Outer Diameter (mm):
50.80

Threading & Mounting

Thread Type:
8-32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • NIR 및 IR 용도를 위한 베어 또는 보호 골드 코팅
  • 50Å 및 100Å의 표면 거칠기 옵션
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Silver Coated Mirror 또한 이용 가능

TECHSPEC® Gold Off-Axis Parabolic Mirrors (OAPs)는 빛의 초점을 맞추는 용도에서 산란 손실을 최소화하도록 설계된 제품입니다. 베어 또는 보호 골드 코팅을 처리할 수 있는 이 OAP 미러는 NIR - IR 구간에서 뛰어난 반사율을 제공합니다. 다중 표면 거칠기 옵션은 시스템 설계 시 유용성을 위해 15° - 90°의 오프셋 각도로 이용할 수 있습니다. TECHSPEC® Gold Off-Axis Parabolic Mirrors는 QCL(quantum cascade laser) 등의 IR 레이저를 비롯해 FLIR 및 FTIR과 같은 IR 시스템에 주로 사용됩니다. 포스트를 마운트하기 위해 광축에 수직인 홀을 가지고 있는 mounting plate 또한 이용할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Mounting Plate for 6.35mm Diameter Off-Axis Mirrors #37-943 KRW 139,900 수량 6+ KRW 126,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Plate for 12.7mm Diameter Off-Axis Mirrors #34-425 KRW 134,100 수량 6+ KRW 121,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Plate for 25.4mm Diameter Off-Axis Mirrors #47-111 KRW 166,800 수량 6+ KRW 150,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Plate for 50.8mm Diameter Off-Axis Mirrors #47-112 KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Plate for 76.2mm Diameter Off-Axis Mirrors #63-375 KRW 192,900 수량 6+ KRW 174,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Plate for 101.6mm Diameter Off-Axis Mirrors #83-977 KRW 236,400 수량 6+ KRW 213,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요