TECHSPEC® Multi-Element Outer Tubes는 콤팩트한 구조에 모든 기능이 완비된 시스템 마운팅 솔루션을 제공합니다. 다섯 가지 길이로 제공되는 이 outer tube는 시스템의 전체 길이를 제어하는 데 사용됩니다. 밀봉된 설계 및 매트한 마감은 불필요한 외부광과 미광이 광학 시스템 내부로 들어오는 것을 방지해줍니다. TECHSPEC® Multi-Element Outer Tubes는 광축 전체를 따라 M29 x 0.75 internal thread를 가지고 있어 TECHSPEC® Multi-Element Inner Single Optic Mounts와 TECHSPEC® Multi-Element Inner Pair Optic Mounts의 광학적 간격을 무한대로 조정할 수 있습니다. 거친 환경에서 사용할 경우에는 렌즈의 간격을 고정할 수 있는 Multi-Element Retaining Ring Set (#37-774)의 사용을 적극 권장합니다.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®