제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Multi-Element Inner Aperture Plate Kit

#11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit

#11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit

×
재고 번호 #11-187 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 242,200
수량 1-4
KRW 242,200
수량 5+
KRW 213,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
Qty. 1 of 1, 2, 3, 4, 5, 10 and 15mm aperture

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Outer Diameter (mm):
28.05
Thickness (mm):
4.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

TECHSPEC® Multi-Element Inner Apertures는 광학 시스템의 빔 형태와 크기에 대한 완벽한 제어 기능을 제공합니다. Aperture의 직경은 소형 빔부터 대형 빔까지 요구되는 용도를 위해 1mm - 15mm의 크기로 제공됩니다. TECHSPEC® Multi-Element Inner Apertures는 내부에서 일어나는 미광과 반사를 줄이기 위해 무광택으로 마감 처리가 됩니다. 정밀 포지셔닝을 위한 TECHSPEC® Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes를 사용하면 aperture를 시스템 내부에서 최적의 위치에 배치할 수 있습니다.

참고: The TECHSPEC® Multi-Element Inner Aperture Plate Kit (#11-187)는 당사에서 취급하는 전 종류의 aperture를 저렴한 가격에 제공합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Multi-Element Inner Aperture Plate Kit #11-187 KRW 242,200 수량 5+ KRW 213,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요