제품이 장바구니에 추가됨

Multi-Grid Micrometer on Opal Glass w/ NIST Cert

×
재고 번호 #59-279 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,344,150
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,344,150 개당
수량 5+ KRW 1,277,509 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
Yes

Physical & Mechanical Properties

Scale Divisions:
0.5mm (25μm divisions), 1.0mm (50μm divisions), 2.0mm (100μm divisions), 4.0mm (200μm divisions), angle grid (15° segments)
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Thickness (mm):
1.50 ±0.100
Dimensional Tolerance (mm):
±0.100

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 고 배율 시스템의 왜곡 교정

Multi-Grid Stage Micrometer는 다양한 주파수의 grid를 보유하고 현미경 시스템의 왜곡을 교정하는데 적합합니다. Grid 크기는 0.5mm (25μm 분할), 1.0mm (50μm 분할), 2.0mm (100μm 분할)과 4.0mm (200μm 분할)가 있습니다. 각도 Grid (15도 조각)도 보유합니다. 제품은 1” x 3” x 1.5mm 크기의 유리에 크롬 코팅.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요