제품이 장바구니에 추가됨

Neutral Density Swatch Filter Kit

#21-776: Neutral Density Swatch Filter Kit

#21-776: Neutral Density Swatch Filter Kit

×
재고 번호 #21-776 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,096,200
수량 1-9
KRW 1,096,200
수량 10+
KRW 1,041,400
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Number of Filters:
7
Filters Included :
0.3 OD, 0.6 OD, 0.9 OD, 1.2 OD, 2.0 OD, 3.0 OD, 4.0 OD

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
43.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 손쉽게 선택 가능한 필터 구성
  • 43mm 직경의 대형 Bandpass 및 Neutral Density Filter
  • Machine Vision Filter Kit 또한 이용 가능

Machine Vision Filter Swatches는 머신 비전 용도에서 색상 대비를 평가하고 주변광을 제어하기 위해 간편하게 사용 가능한 다양한 종류의 밴드패스 필터와 ND 필터를 제공합니다. Bandpass filter swatches는 1개의 선형 폴라라이저 및 9개의 UV, VIS, NIR 밴드패스 필터로 구성되며, Neutral density filter swatches는 OD 0.3부터 OD 4.0까지 7개의 ND 필터로 구성됩니다. 두 swatch 세트 모두 개별 swatch마다 투과 곡선이 인쇄되어 있으며, 필터 사양 페이지로 바로 연결되는 QR 코드를 특징으로 합니다. Machine Vision Filter Swatches는 컴팩트하면서 휴대성이 뛰어나 현장에서 진행되는 어플리케이션을 위한 프로토타이핑 및 테스트 용도에 안성맞춤입니다. M22부터 M105까지의 기타 thread 사이즈를 갖춘 개별 mounted machine vision filter, neutral density filter, polarizer 역시 이용이 가능합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요