제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

NIR I Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

#47-244 NIR I Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

#47-244 NIR I Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

×
재고 번호 #47-244 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 259,600
수량 1-5
KRW 259,600
수량 6+
KRW 234,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Shaping

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10

Optical Properties

Coating:
NIR I (600-1050nm)
Angle Tolerance (arcmin):
3
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Magnification:
2X-6X (Depends on Mounting Configuration)
Reflection at DWL (%):
Average: <0.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
1.00

Threading & Mounting

Mount:
Unmounted

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 타원형 빔을 원형 빔으로 변환
  • 일반 다이오드 파장을 위해 무반사(AR) 코팅 처리됨
  • 마운트 및 비마운트 버전으로 제공

Anamorphic prism pair는 레이저 빔을 1차원으로 확장하는 데 사용됩니다. 이 제품은 타원형 빔을 원형에 가까운 빔으로 변환할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 비마운트 버전의 anamorphic prism pair를 적절한 방향으로 마운트하면 2:1 - 6:1 범위의 배율을 얻을 수 있습니다. 650nm에서 설계되고 600 – 1050nm에 대한 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 635nm 및 670nm 파장에서 우수한 성능을 발휘합니다.

마운트가 된 anamorphic prism pair의 경우 출력빔의 중심이 입력빔의 중심으로부터 5.9mm의 변위차를 갖게 됩니다. Dovetail Accessory Mount를 사용하면 레이저를 기준으로 회전이 가능하고 벤치탑 마운팅을 간소화할 수 있습니다. C-Accessory Mount를 사용하면 마운트 버전의 anamorphic prism pair를 당사의 C-Mount 부품 전 계열과 결합할 수 있습니다.

제품자료

 
Typical Values
Magnification α1 α2 Vertical Separation (V) Beam Displacement (D)
2X -20.6° -6.5° 1.75mm 4.50mm
3X -29.7° -0.9° 2.56mm 5.45mm
4X -34.1° 2.1° 3.01mm 5.74mm
5X -37.4° 3.2° 3.33mm 6.15mm
6X -39.7° 4.0° 3.51mm 6.42mm

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Dovetail Accessory Mount for #47-274 #56-868 KRW 297,300 수량 6+ KRW 237,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Accessory Mount for #47-274 #56-869 KRW 97,900 수량 6+ KRW 78,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program