제품이 장바구니에 추가됨

NIR Wire Grid Polarizer, HC, 700-2500nm, 50mm Dia.

Photo shows 26-998 and 27-000 NIR Wire Grid Polarizers

×
재고 #26-996 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,479,500
수량 1-5
KRW 2,479,500
수량 6+
KRW 2,233,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Angle of Incidence (°):
0° ±20°
Clear Aperture CA (mm):
42
Coating:
Uncoated
Diameter (mm):
50.00 ±0.2
Extinction Ratio:
1100:1@900nm
3000:1@1400nm
5500:1@1900nm
5900:1@2400nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wire Grid on Display Grade Glass
Surface Quality:
80-50
Thickness (mm):
5.80 ±0.2
Transmission (%):
>81.5@900nm
>87.7@1400nm
>88.9@1900nm
>88.6@2400nm
Type:
Linear Polarizer
Construction:
Wire Grid
Thermal Expansion:
31.7 x 10-7/˚C (0 - 300˚C)
Wavelength Range (nm):
700 - 2500
Mount:
6061 Anodized Aluminium

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 700 - 2500nm 파장 대역에 맞게 설계
  • 투과율/콘트라스트가 높은 제품 보유
  • 열화상 이미징에 적합

해당 제품은 광대역 폴라라이저로 700 - 2500nm 파장 대역에서 투과율이 높도록 설계되었습니다. 이 편광기는 2400nm에서 5900:1 소광비를 제공하는 하이 콘트라스트 버전 또는 1900nm에서 최대 91%의 투과율을 제공하는 하이 트랜스미션 버전으로 최적화되어 있습니다. 제조 시 고급 디스플레이 글래스가 사용되므로 내열성이 우수하여 NIR 어플리케이션에 적합합니다. 입사광이 와이어 그리드에 도달하면 P-편광은 유전체를 투과하고 S-편광은 미러로부터 반사됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작