제품이 장바구니에 추가됨

NIR Wire Grid Polarizer, HT, 700nm-2500nm, 25mm Dia.

Photo shows 26-998 and 27-000 NIR Wire Grid Polarizers

×
재고 번호 #26-999 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,297,800
수량 1-5
KRW 1,297,800
수량 6+
KRW 1,168,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
19
Diameter (mm):
25.00 ±0.2
Thickness (mm):
5.80 ±0.2 (with mount)
Construction:
Wire Grid

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0° ±20°
Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
150:1@900nm
500:1@1400nm
800:1@1900nm
1000:1@2400nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wire Grid on Display Grade Glass
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
>88.1@900nm
>91.0@1400nm
>91.3@1900nm
>90.3@2400nm
Wavelength Range (nm):
700 - 2500

Threading & Mounting

Mount:
Mounted 6061 Anodized Aluminium

Material Properties

Thermal Expansion:
31.7 x 10-7/˚C (0 - 300˚C)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 700 - 2500nm 파장 대역에 맞게 설계
  • 투과율/콘트라스트가 높은 제품 보유
  • 열화상 이미징에 적합

해당 제품은 광대역 폴라라이저로 700 - 2500nm 파장 대역에서 투과율이 높도록 설계되었습니다. 이 편광기는 2400nm에서 5900:1 소광비를 제공하는 하이 콘트라스트 버전 또는 1900nm에서 최대 91%의 투과율을 제공하는 하이 트랜스미션 버전으로 최적화되어 있습니다. 제조 시 고급 디스플레이 글래스가 사용되므로 내열성이 우수하여 NIR 어플리케이션에 적합합니다. 입사광이 와이어 그리드에 도달하면 P-편광은 유전체를 투과하고 S-편광은 미러로부터 반사됩니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요