제품이 장바구니에 추가됨

NIST Traceable Color Transmission Calibration Slide

NIST Traceable Color Transmission Calibration Slides

×
재고 번호 #37-541 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,412,054
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 2,412,054 개당
수량 5+ KRW 2,291,750 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Includes Calibration Certificate, Calibration Data Report, Conversion Spreadsheet, USB Flash Drive with Data and Spreadsheet, and Protective Case
Number of Colors:
24
NIST Certification:
Yes

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
75.00
Width (mm):
25.00
Number of Patches:
9
Size of Patches (µm):
150, 650, 1150, 1650, 2150, 2650, 3150, 3650, 4150

Electrical

Polarity:
Negative

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 24개의 교정 컬러 패치
  • 150 - 4150µm의 패치 직경
  • Oil Immersion Objective와 호환

NIST Traceable Color Transmission Calibration Slides는 현미경 시스템의 색상 정확도를 평가하는 데 사용됩니다. 이 슬라이드는 스펙트럼의 투과를 위해 교정된 50 - 4150µm 직경의 24개 패치를 특징으로 합니다. 컬러 패치를 기타 관심 공간으로 정확하고 쉽게 전환할 수 있도록 직렬 교정된 이 슬라이드에는 NIST 추적 가능 교정 데이터가 포함됩니다. NIST Traceable Color Transmission Calibration Slides는 교정 인증서, 교정 데이터 보고서, 변환 스프레드시트, 전자 교정 정보가 담긴 USB 플래시 드라이브, 보호용 저장 케이스로 구성됩니다. 컬러 필름 위를 덮는 보호용 글래스 커버는 교정된 컬러 패치의 성능 저하를 최소화하며 또한 유침 대물렌즈(oil immersion objective)와 사용할 수 있도록 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요