제품이 장바구니에 추가됨

NIST Traceable Midrange Sensor, 280 - 340nm

#88-136 with NIST Traceable Sensor

×
재고 번호 #88-138 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 725,000
수량 1+
KRW 725,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Accuracy (%):
±5

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
280 - 340
Calibration Wavelength (nm):
310.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 250 – 380nm의 UV 파장을 감지하도록 설계
  • NIST 인증 센서
  • 9V 배터리로 최대 120 시간 작동
  • 작동을 위해 NIST Traceable Sensor 1개 필요

NIST Certified UV Radiometer는 다양한 제어 용도로 UV 광원을 검사하는 데 아주 적합합니다. NIST Certified UV Radiometer는 표준 9V 배터리를 사용하며 최대 120 시간 작동합니다. NIST 인증 호환 센서 3개를 사용해 250 – 380nm 범위의 광범위한 UV 파장을 감지할 수 있습니다. NIST Certified UV Radiometer의 range switch를 사용하면 3개의 강도 범위를 선택할 수 있습니다.

참고: 작동 시 UV Radiometer Unit (#88-136)은 NIST Traceable Sensor (#88-137, #88-138 또는 #88-139) 1개가 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
NIST Traceable Midrange Sensor, 280 - 340nm #88-138 KRW 725,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
NIST Traceable Longwave Sensor, 335 - 380nm #88-139 KRW 725,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요