제품이 장바구니에 추가됨

Norland Electronic Adhesive NEA 123SHGA, 10cc Dispensing Barrel

Norland 상세 정보 보기
×
재고 번호 #70-102 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 71,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 71,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Size (oz):
0.34
Norland Number:
NEA 123SHGA
Shelf Life:
9 months
Type:
Barrel
Typical Applications:
Ideal for wire tacking, chip capacitor bonding, coil termination
tamper-proofing adjustable components, and bonding of head gimbal assemblies
Note:
Contains 10g of adhesive

Optical Properties

Absorption Range (nm):
320 - 380

Material Properties

Glass Bonding:
Excellent
Metal Bonding:
Good
Plastic Bonding:
Good/Excellent
Viscosity (cps):
55000

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-150 to +150 (after cured)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 251:

제품설명

  • 단일 구성 요소 UV 경화 접착제
  • 유리, 금속, 플라스틱에 사용할 수 있는 우수한 접착력
  • 밀봉, 밀폐, 고정 작업에 적합

해당 제품은 단일 구성 요소 UV 경화 접착제로 경화 시 전기 절연 결합을 형성합니다. 또한, 전자 조립 분야에서 신속하고 정확하게 접착할 수 있도록 설계되었으며, 유리, 금속, 플라스틱 소재에 사용할 수 있는 우수한 접착력을 제공합니다. 접착제에는 열 촉매제(heat catalyst)가 함유되어 있어 UV에 노출될 수 없는 부위를 빠르게 경화시켜줍니다. 해당 제품은 PCB(인쇄 회로 기판), 광전자 기기 및 전자제품의 밀봉, 밀폐, 와이어 고정, 그 외 고정 작업에 사용하기에 적합합니다.

참고: NEA 121/123은 피부 자극을 유발할 수 있으므로 피부가 오래 노출되거나 피부에 닿아서는 안 됩니다. 접착제 도포 시에는 핑거 코트나 장갑을 착용해 주세요. 또한, 경화 과정 중에는 발열량이 높기 때문에 부피가 큰 물질은 열이나 자외선에 노출되면 안 됩니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요