제품이 장바구니에 추가됨

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 6cc

Norland 상세 정보 보기

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 6cc

×
재고 번호 #17-407 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 42,800
수량 1-4
KRW 42,800
수량 5+
KRW 39,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Size (oz):
0.20
Norland Number:
IML 150
Shelf Life:
8 months
Type:
Barrel

Optical Properties

Index of Refraction (nd):
1.52

Material Properties

Viscosity (cps):
100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 589nm에서 1.52의 굴절률
  • 일시적인 광섬유 슬라이싱 용도에 적합
  • 6g 또는 30g 용량이 사전 주입된 주사기 타입

Norland Index Matching Liquid (IML) 150는 임시 광섬유 슬라이싱을 위해 굴절률 정합 매질(index matching media)로 사용되는 저점도 액상형 단위체(monomer)입니다. 사용 후 광섬유 끝단에서 완전 제거가 어려운 silicone index matching liquid와 달리 IML 150은 아세톤으로 쉽게 제거가 가능합니다. 이 index matching liquid는 유리-공기의 경계면에서 발생하는 반사 손실을 없애기 위해 두 광요소 사이에 사용되기도 합니다. Norland Index Matching Liquid (IML) 150은 6g 또는 30g 용량이 사전에 주입된 주사기 타입으로 공급됩니다. IML 150은 경화가 되지 않아 항상 액체 상태로 유지됩니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program