제품이 장바구니에 추가됨

Normal Response, 16.4mm2, Silicon Detector

Silicon Photodiodes

×
재고 번호 #54-034 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 81,200
수량 1-4
KRW 81,200
수량 5+
KRW 70,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Biased
Typical Applications:
High light levels, pulse detectors, AC light measurement
Rise Time (ns):
17 @ -10 V/50 Ω, 632nm
Model Number:
PIN-6D
Note:
Normal Response
Protective Window:
Borosilicate
Package:
TO-8

Physical & Mechanical Properties

Active Area (mm2):
16.4
Construction:
PIN
Outer Diameter (inches):
0.550
Length of Leads (inches):
1.50

Optical Properties

Detectivity (cmHz1/2/W):
2.13 x 1013 @ -10 V, 970nm

Electrical

Terminal Capacitance (pF):
330 @ 0 V; 60 @ 10 V
Voltage Bias, VBias (V):
-10
Responsivity @ 970nm (A/W):
0.65
Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
1.9 x 10-14
Maximum Breakdown Voltage (V):
30.00
Dark Current Id (nA):
0.5 @ 10V

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to 100

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Photovoltaic 효과를 통해 silicon detector는 빛 에너지를 전류로 변환 시켜 줍니다. 이 원리는 detector의 conduction band와 valence 사이의 작은 에너지 차이로 인해 생깁니다. Valence band에 있는 전자를 conduction band로 자극 시킬 수 있는 에너지가 있는 빛이 detector에 닿으면 축적된 전하(charge)를 외부 회로의 전류 흐름으로 이끌어 냅니다. 전자를 자극 시키는 것은 빛뿐만 아니므로, detector는 입사 빛으로 된 전류뿐만 아니라 다른 전류를 포함합니다. 예를 들면 열 에너지의 변화는 쉽게 빛의 intensity 변화로 이해 될 수 있습니다. 빛이 아닌 다양한 에너지들이 이러하며, 이와 같은 에너지들이 합쳐져서 detector의 total noise를 만듭니다.

Overall signal output에서 noise level의 비는 일반적으로 signal to noise ratio (S/N)라고 하며, 특별한 용도에 noise가 연관될 경우 신호대 잡음비가 사용될 수 있습니다. Noise가 detector의 주요 판별 요소이며, detector를 선택할 때 가장 중요하게 고려되어야 할 점입니다.

다른 운영 모드

Photovoltaic (Unbiased): PV운영 중 외부 bias가 photodiode에 적용되지 않습니다. 암전류가 bias의 크기이므로 PV 운영이 소음의 원인인 암전류를 제거합니다. 이 경우 NEP가 낮아져서 낮은 파장에 높은 민감도를 허용합니다. 낮은 신호 탐지에 유용합니다. 하나의 단점은 높은 파장에서 조금 낮은 응답을 보입니다. (그래프 참조)

Photoconductive(Biased): PC 운영 중 Photodiode에 reverse bias는 빠른 rise time과 같은 몇몇 response advantages를 가집니다. 이런 종류의 운영은 높은 주파수 사용 용도에 적합 합니다. 하나의 단점은 bias 전류를 적용하면 암전류가 증가하여 시스템에 noise가 발생됩니다.

제품자료

Units: inches
Units: inches

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount, TO-8 Detector Mount #58-733 KRW 126,900 수량 5+ KRW 112,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요