포스트 홀더는 특이한 3-point contact 디자인으로 되어 TECHSPEC® 마운팅 포스트를 좀더 자세하게 중앙으로 맞춥니다. 3개의 contact 패드는 각 홀더 속에 있으며 저희 포스트에 좀더 잘 맞도록 해줍니다. 또한 3개의 구멍들은 포스트 홀더를 breadboard 테이블, 베이스 plate나 다른 물체로부터 떼내지 않고도 thumbscrew orientation을 줍니다. 포스트 구멍의 깊이는 포스트 holder길이보다 0.25”(6.35mm) 짧습니다. Thread 값은 빠른 완성을 위해 각 포스트에 레이저로 표기해놓았습니다.
#68-233 English Post Kit | ||
Description | Qty | Stock No. |
Post Holder, 1" Length | 1 | #58-976 |
Post Holder, 1.5" Length | 1 | #58-977 |
Post Holder, 2" Length | 2 | #58-978 |
Post Holder, 3" Length | 2 | #58-979 |
Post Holder, 4" Length | 1 | #58-980 |
Post Holder, 6" Length | 1 | #58-981 |
#68-234 Metric Post Kit | ||
Description | Qty | Stock No. |
Post Holder, 25.4mm Length | 1 | #58-970 |
Post Holder, 38.1mm Length | 1 | #58-971 |
Post Holder, 50.8mm Length | 2 | #58-972 |
Post Holder, 76.2mm Length | 2 | #58-973 |
Post Holder, 101.6mm Length | 1 | #58-974 |
Post Holder, 152.4mm Length | 1 | #58-975 |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)