제품이 장바구니에 추가됨

Nylon Case

Nylon Case, #36-286

×
재고 번호 #36-286 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 41,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 41,300 개당
수량 5-9 KRW 37,400 개당
수량 10+ KRW 33,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 미국에서 제작
  • 새롭게 향상된 광학 디자인
  • 에드몬드 디자인과 제조
  • 투명 베이스로 빛 통과
  • 높은 파워, Wide Field

종이 품질과 잉크 흡수 결정에 뛰어납니다. 투명한 아크릴 베이스는 clear하기 때문에 크로즈 업 검사를 위해 물체 위에 직접 놓여집니다. 베이스는 보이는 물체에 빛을 보냅니다. 12X와 9X는 Kellner 타입, 색보정, 3개의 element 렌즈 시스템입니다. 6X 모델은 정밀 single-element DCX 렌즈를 갖습니다.

Twist Focus에 lock-ring은 고정적인 세팅을 위함. 베이스에 있는 Contact reticle 어답터 링은 모든 27mm 직경 reticle을 수용합니다. FOV의 감소에 따라 power는 증가하기 때문에 일부 crowdes reticle의 전체 reticle 패턴은 12x comparator를 이용할 때 보이지 않게 됩니다. Nylon case #36-286는 별도 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요