제품이 장바구니에 추가됨

OBIS 6 Laser Scientific Remote - Power Supply (CDRH) 포함

Coherent® 상세 정보 보기
#87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH)

#87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH)

#87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH) #87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH)
×
재고 #87-475 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,552,500
수량 1+
KRW 3,552,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser System은 컴팩트한 사이즈의 plug-and-play laser로서 단일 플랫폼으로 UV부터 NIR까지 폭넓은 파장 범위에서 사용할 수 있습니다. 각각의 laser는 두 가지 기술 중 한 가지를 이용하지만, Coherent 고유의 Optically Pumped Semiconductor Laser (OPSL) 또는 laser diode 기반의 OBIS LX/LS Laser System은 패키지에 동일한 빔 매개변수를 사용해 필요에 따라 대체 파장으로 바로 전환할 수 있습니다. 모든 laser에는 USB, RS-485, 그리고 full I/O 인터페이스가 포함되어 있습니다. 위쪽 덮개에는 여러 가지 색상의 LED가 내장되어 있어 laser 상태를 한 눈에 알려줍니다.

참고: 작동을 위해서는 power supply(별도 판매)가 필요합니다. CDRH 인증 시스템에는 OBIS remote가 필요합니다. OBIS heat sink를 구입해 사용할 것을 권장합니다.

사용 가능한 power supply 옵션은 3가지이지만 필요한 것은 한 개뿐입니다. #87-472 (CDRH 미인증)에는 전원 코드가 있는 power supply가 포함되어 있습니다. #87-473 (CDRH 인증)에는 1m laser-to-remote 케이블, 그리고 전원 케이블이 있는 power supply가 포함되어 있습니다. #87-475 (CDRH 인증)에는 6개의 laser scientific remote, 내장형 power supply, 그리고 전원 코드가 있는 6개의 1m laser-to-remote 케이블이 포함되어 있습니다.

Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser System은 환경 모니터링, 검사, machine vision을 포함한 광범위한 OEM 또는 과학 연구 용도 또는 생명 과학에서 flow cytometry, microscopy, DNA sequencing 또는 약물 전달 과정의 염료 및 단백질 fluorescence excitation을 위해 사용하도록 고안되었습니다. 이 laser는 노이즈가 아주 낮고 뛰어난 광학 성능을 보장하는 스마트 회로, 그리고 laser head에 결합된 초소형 컨트롤러를 특징으로 합니다.

추가 자료

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
3m OBIS Laser-to-Remote Cable #11-504 KRW 326,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 #33-351 KRW 4,654,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cage OBIS™ Beam Combining Kit #37-330 KRW 2,047,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
OBIS DC Power Supply 및 전원 코드 (비 CDRH) #87-472 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Heat Sink for OBIS™ Laser #34-249 KRW 304,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
OBIS Remote - DC Power Supply 및 전원 코드(CDRH) 포함 #87-473 KRW 899,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
OBIS 6 Laser Scientific Remote - Power Supply (CDRH) 포함 #87-475 KRW 3,552,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
OBIS Heat Sink - 냉각팬 내장 #87-474 KRW 596,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

가우시안 빔의 전파

Understanding Gaussian beam propagation is critical for understanding laser systems because many lasers are assumed to have Gaussian profiles.

바로 보기

Common Laser Types

Understanding the most common laser sources, modes of operation, and gain media provides the context for selecting the proper laser for your specific application.

바로 보기

Understanding Lasers and How They're Used Every Day

Watch this video to learn all about lasers, what makes them special compared to other light sources, and how they impact our lives

바로 보기

Can a laser beam be seen from the side?

What factors are involved in how well I can see a laser beam at a given distance?

There appear to be many different specifications for beam pointing. What are these and what do they mean?

What does the M<sup>2</sup> specification for a laser mean?

What does the specification for polarization of a gas laser mean?

What are the modes in a gas laser and what do the various specifications mean?

What is the difference between a laser pointer and a laser diode module?

Are laser diodes polarized? And if they are polarized, what is the ratio?

Can applying more voltage increase the output power of a laser diode module?

Can a laser diode module be modulated?

How can I improve the lifetime of my laser diode module?

Bore Sighting

CDRH Laser Class

Coherent Light(간섭성 빛)

Ellipticity

Focusing Range

Gas Laser

IEC Laser Class

Kerr Cell

Longitudinal Mode Spacing

Modulation Bandwidth

Noise

Output Power(출력 파워)

Pointing Accuracy

Solid State Laser

Spatial Mode

Static Alignment

Threshold Current

Warm-Up Time

Why Use a Flat Top Laser Beam?

Converting a Gaussian laser beam profile into a flat top beam profile can have numerous benefits including minimized wasted energy and increased feature accuracy.

바로 보기

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Ultraviolet Lasers – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

바로 보기

Laser Beam Quality: Beam propagation and quality factors: A primer

Why does the polarization of a laser matter?

The polarization state of a laser source is important for many different applications.

바로 보기

Is there any means to automatically modulate (via a computer) the waist of a Gaussian beam emerging from a lens?

What is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?

Why is it necessary to collimate the laser diode before fiber-coupling?

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

I am trying to get a sample read out from a laser diode on an oscilloscope. I get a good pulse signal if I shine my keychain flashlight on the detector, but a very noisy signal from the diode itself. What could be causing the noise in this system?

Extinction Ratio(소광비)

Fan Angle

Frequency-Doubling

Power Density

Pulse Duration

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Beam Diameter(빔의 직경)

Beam Divergence

Beam Width(빔의 너비)

Divergence(발산)

Gaussian Beam

Top Optics Trends of 2021 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요