제품이 장바구니에 추가됨

Objective MX-6

#56-013 + #86-888

#56-013 + #86-888 #86-587 + #38-114 + #86-888 #86-587 + #85-402 + #86-888
×
재고 #56-019 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 862,800
수량 1+
KRW 862,800
가격(부가세 별도)
견적 요청

Product Details

Type:
Lens Accessory

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 수동 Iris
  • 0.58X – 2.9X의 PMAG를 주는 대물 렌즈 옵션
  • ¼-20 mounting hole의 Clamp
  • 옵션인 LDL Tube로 2배 확대
  • MX 대물렌즈 사용 필요

InfiniMax™는 무한 Photo-Optical’s 라인에 이미징 렌즈로서 머신 비전 용도를 위해 디자인되었습니다. 특허 받은 내부 초점 시스템을 사용한 InfiniMax™는 전체 working distance에서 일정한 배율을 유지할 수 있습니다 (MX-3에서 MX-6 대물렌즈 사용 시에만 가능: working distance는 대물렌즈마다 다름). MX-1과 MX-2 대물렌즈는 10” 이상의 거리에서 10mm 정도의 시야를 유지하지만 전체 working distance에서 일정한 배율을 유지하지는 않습니다. 포함된 variable iris diaphragm은 빛 농도를 조절하고 depth of field를 증가하는데 사용할 수 있습니다. 교체 가능한 대물렌즈는 본체 바디에 연결합니다. LDLLFA 어댑터는 C-Mount로 직접 연결할 수 있습니다. LFA는 대형 포맷 카메라 (F-Mount 어댑터 포함, 24 x 36mm 최대 센서)를 커버 할 수 있습니다.

참조: InfiniMax™ 는 밑의 MX 대물렌즈를 필요로 합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
2X DL Tube for Infinity Lenses #39-686 KRW 369,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LDL Doubler Tube (2X, Lock, Rotate) #57-714 KRW 522,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LFA-Large Format Adapter Kit: 3X, F-Mount #57-715 KRW 920,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

기술 정보

 
Objective MX-1 MX-2 MX-3 MX-4 MX-5 MX-6
Primary Magnification 0.58 - 0.64X 0.78 - 0.81X 1.00X 1.16X 1.42X 2.90X
Field of View (½" Sensor Horiz.) 11.1 - 10.1mm 8.2 - 7.9mm 6.4mm 5.5mm 4.5mm 2.2mm
Working Distance 381 - 315mm 285 - 250mm 194 - 174mm 181 - 164mm 146 - 134mm 68 - 65mm
Size (Max Diameter x L) 52 x 32mm 52 x 32mm 52 x 64mm 52 x 32mm 52 x 32mm 52 x 26.2mm
Filter

시네마 렌즈, 스트리밍의 시대, 그리고 비구면 렌즈

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요