제품이 장바구니에 추가됨

OCT Point Spread Function phantom, 10mm diam.

×
재고 번호 #71-281 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,435,500
수량 1+
KRW 1,435,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Point Spread Function Phantom

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
10mm Dia.

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 제공되는 제품 옵션: Point Spread / Multilayer / Pyramid / Multipurpose
  • 제공되는 타깃 패턴 옵션: positive/negative
  • OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영) 디바이스 보정에 적합

해당 제품은 OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영) 시스템을 테스트하고 보정하기 위한 대조 샘플을 제공하여 측정의 정확성과 신뢰성을 보장합니다. 잘 특성화된 광학 특성을 가진 균일한 품질의 제품으로 다양한 OCT 보정 옵션을 제공하는 Point Spread, Multilayer, Pyramid 및 Multipurpose 설계 옵션이 제공됩니다. 또한, 임상 및 연구 환경에서 일관성을 제공하는 이미지 프로세싱 알고리즘과 품질 보증 프로토콜의 검증을 가능하게 합니다. 해당 제품은 OCT 이미징 디바이스의 3D 공간/깊이 해상도뿐만 아니라 이미지 프로세싱 소프트웨어 및 알고리즘을 테스트하는 데 적합합니다.

  • Point Spread: 폴리머로 둘러싸인 1μm 미만의 FeO 나노 입자가 3D로 분포된 구조입니다.
  • Multilayer: 알려진 광학 특성을 가진 조직을 모방한 50µm 두께의 다층 구조입니다.
  • Pyramid: 40um 스텝, 50um 스텝 깊이의 피라미드 모양으로 positive/negative 옵션이 있습니다.
  • Multipurpose: USAF, 얼라인먼트 크로스와이어, 어퍼쳐, 점확산함수(point spread function) 및 Ronchi Rulling 타깃이 포함되어 있습니다.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요