제품이 장바구니에 추가됨

OD 0.04 - 2.0, 50.8 x 25.4mm Stepped ND Filter

×
재고 #64-383 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 300,200
수량 1-10
KRW 300,200
수량 11+
KRW 270,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Dimensions (mm):
25.4 x 50.8
Optical Density OD (Average):
0.04 - 2.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Length (inches):
2.0
Length (mm):
50.80
Coating:
Stepped Variable
Thickness (inches):
0.062
Type:
Neutral Density Filter
Width (inches):
1.0
Width (mm):
25.40
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 다양한 농도로 구성된 11가지 스텝
  • 400 - 700nm의 설계 파장
  • ±5%의 중성 농도

농도 및 투과성은 필터 표면의 길이에 걸쳐 11개로 동일하게 나뉜 스텝을 따라 변화합니다. 각 스텝은 뚜렷한 차이를 보이며 스텝 사이로 빛이 새 나가지 않습니다. 일정한 스펙트럼을 갖는 ND 코팅 처리. 농도 값이 주어지고 가변 농도가 필요한 용도에 적합.

Filter

Neutral Density Filter 이해하기

Neutral Density (ND) Filters are designed to evenly reduce transmission. For more information on specifications and products, read more at Edmund Optics.

바로 보기

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Continuously Variable Apodizing Filter

Neutral Density Filter (ND)

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Filter Translation Mount Adjustable - Linear (X) #53-272 KRW 174,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요