제품이 장바구니에 추가됨

OD 0.04 - 3.0, 50.8 x 25.4mm Stepped ND Filter

×
재고 번호 #64-384 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 346,600
수량 1-10
KRW 346,600
수량 11+
KRW 311,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.4 x 50.8
Length (inches):
2.0
Length (mm):
50.80
Thickness (inches):
0.062
Width (inches):
1.0
Width (mm):
25.40

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.04 - 3.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Coating:
Stepped Variable
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 농도로 구성된 11가지 스텝
  • 400 - 700nm의 설계 파장
  • ±5%의 중성 농도

농도 및 투과성은 필터 표면의 길이에 걸쳐 11개로 동일하게 나뉜 스텝을 따라 변화합니다. 각 스텝은 뚜렷한 차이를 보이며 스텝 사이로 빛이 새 나가지 않습니다. 일정한 스펙트럼을 갖는 ND 코팅 처리. 농도 값이 주어지고 가변 농도가 필요한 용도에 적합.

제품자료

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Filter Translation Mount Adjustable - Linear (X) #53-272 KRW 176,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요