제품이 장바구니에 추가됨

OD 0.04 - 4.0, 76.2 x 25.4mm, Continuously Variable ND Filter

×
재고 #63-048 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 236,400
수량 1-10
KRW 236,400
수량 11+
KRW 212,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Angle of Incidence (°):
0.00
Optical Density OD (Average):
0.04 - 4.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Length (inches):
3.00
Length (mm):
76.20
Coating:
Surface 1: Inconel
Thickness (inches):
0.063 ±0.01
Thickness (mm):
1.60 ±0.25
Type:
Neutral Density Filter
Width (inches):
1.00
Width (mm):
25.40
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Construction:
Plate

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 광밀도의 연속 선형 조절 제공
  • 쌍(Pair)으로 사용 시 빔의 투과율 제어 가능
  • 400 - 700nm 영역에서 사용하기 적합

Continuously Variable Neutral Density Filters는 분광광도계 및 모노크로메이터, 레이저를 정밀하게 조절할 때 사용하기 적합합니다. 광밀도(OD)는 필터의 전체 길이를 따라 선형 가변성을 나타냅니다. 이 필터를 쌍(pair)으로 조합해서 사용하면, 직경이 최대 25.4mm에 이르는 빔의 투과율을 제어할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작