제품이 장바구니에 추가됨

OD 2.5 NIR, 12.5mm Dia. Non-Reflective ND Filter

Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #63-404 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 166,800
수량 1-10
KRW 166,800
수량 11+
KRW 150,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 ±0.10
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Parallelism (arcmin):
<5
Clear Aperture (%):
90.00

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
2.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Non-Reflective ND
Reflection (%):
≤1.5
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
0.30
Transmission Tolerance (%):
±0.15
Surface Accuracy:
Wavelength Range (nm):
700 - 1200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광원으로 반사되는 원치 않는 빛을 차단
  • 일정한 스펙트럼
  • VIS와 NIR 범위 이용 가능

Non-Reflective Neutral Density Filters는 광원을 일정하게 감쇠시키는 동안 원하지 않는 후면 반사를 제거하도록 설계되었습니다. EO만의 특수 코팅 디자인이 적용되어 반사가 2% 미만으로 최소화되고 전체 디자인 파장 범위에서 매우 높은 중성(Neutrality)이 그대로 유지됩니다. 400 - 700nm 파장 대역의 가시광선용 VIS와 700-1200nm 대역에서의 NIR용으로 제공되는 이 필터는 광대역 할로겐, 형광, 텅스텐 광원을 비롯해 저출력 레이저광의 투과를 제어하는 데 안성맞춤입니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

Non-Reflective Neutral Density Filter Kits

각 kit는 OD값이 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0인 10개의 필터로 구성됩니다. 이러한 키트 제품은 정밀 시스템의 OD를 파악하는 데 안성맞춤입니다. 

OEM 용도를 위해 맞춤형 광밀도(OD)도 이용이 가능합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
VIS, 12.5mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit #64-351 KRW 1,421,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VIS, 25mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit #64-352 KRW 1,580,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
NIR, 12.5mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit #64-473 KRW 1,421,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
NIR, 25mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit #64-474 KRW 1,580,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 130,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #84-640 KRW 569,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요