제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT OG-530, 50mm Dia., 3mm Thick, Colored Glass Longpass Filter

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #66-086 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 137,402
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 137,402 개당
수량 11-49 KRW 121,025 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
3.00 ±0.2
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Cut-Off Position λc (nm):
530±6
Cut-On Wavelength (nm):
530.00
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Color:
Yellow
Passband Limit 1 λp1 (nm):
600.00
Spectral Transmittance tip (%):
93.00
Stopband Limit λs(nm):
460.00
Surface Quality:
80-50
Wavelength:
VIS
Reflection Factor Pd:
0.92

Material Properties

Density (g/cm3):
2.56
Transformation Temperature (°C):
506.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 27가지 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입
  • UV, VIS, NIR의 Cut-on 파장
  • 1, 2, 3mm 두께의 표준 50 x 50mm 사이즈

SCHOTT Colored Glass Longpass Filters는 27개의 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입으로 공급되며, 자외선(UV), 가시광선 또는 근적외선(NIR) 스펙트럼의 cut-on 파장을 제공합니다. 컬러 유리 기판은 파장 범위 내에서 높은 스펙트럼 투과율을 특징으로 합니다.이 필터는 원형 및 정사각형의 표준 크기로 설계되어 광학 시스템과의 결합이 간편하며, 1, 2, 3mm의 두께를 갖습니다. 요청에 따라 5 - 160mm의 맞춤형 사이즈도 제작이 가능합니다. 기타 자세한 사항은 컬러 유리 필터 제조 역량을 다룬 당사 웹페이지를 참조하기 바랍니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

필터 시뮬레이션 소프트웨어

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT의 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 개별 필터의 성능 혹은 글래스 타입과 두께를 조절할 수 있도록 필터를 겹쳐서 사용할 경우의 성능을 시뮬레이션합니다.

즉각 맞춤 견적 서비스

5mm - 50mm 규격의 SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filter에 대한 원형, 정사각형, 사각형 사이즈가 필요한 경우 컬러 필터 글래스를 위한 맞춤 견적 도구를 권장드립니다. 견적 도구 사용 시 견적가를 바로 확인할 수 있으며, 요청한 크기로 제작된 제품의 경우 배송까지 대략 3주 정도의 기간이 소요됩니다. 완전 맞춤 주문 제작 필터가 필요한 경우 맞춤형 광학 필터 글래스 역량 페이지를 참조하기 바랍니다.  

제품자료

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요