제품이 장바구니에 추가됨

Olympus PLN 10X Objective

Olympus 상세 정보 보기

#86-813

×
재고 번호 #86-813 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 545,688
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 545,688 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1-U2B223
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
2.2
Length excluding Threads (mm):
34.30
Maximum Diameter (mm):
24
Weight (g):
80.1

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
18.00
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.25
Resolving Power (μm):
1.34
Depth of Field (μm):
4.40
Working Distance (mm):
10.6
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A
Depth of Focus (μm):
440

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Brightfield, Darkfield 또는 Fluorescence Microscopy에 적합함
  • 탁월한 가격 대 성능비
  • 기본 및 고급 Optical Microscopy 용도에 적합함
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능

Olympus Plan Achromatic Objectives는 임상 실험 또는 검사 용도로 디자인되었습니다. Transmitted illumination 시스템에서 brightfield observation을 이용할 때 Olympus Plan Achromatic Objectives는 최대 F.N.22의 탁월한 field flatness를 제공합니다.

제품자료

 
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요