제품이 장바구니에 추가됨

Olympus SLMPLN 50X Objective

Olympus 상세 정보 보기

#86-826

#86-826 #86-824
×
재고 번호 #86-825 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,894,300
수량 1+
KRW 5,894,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1-U2M270
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.53
Length excluding Threads (mm):
27.00
Maximum Diameter (mm):
26
Weight (g):
74

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
3.60
Magnification:
50X
Numerical Aperture NA:
0.35
Transmission (%):
T> 90 from 400-700nm
Resolving Power (μm):
0.96
Depth of Field (μm):
2.24
Working Distance (mm):
18.0
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  •  명시야 현미경 용도에 적합
  • 작동 거리가 매우 길어 표본 손상 위험 감소
  • 400 – 700nm 파장에서 90% 이상의 투과율
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 이용 가능

Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives는 해상도가 아주 중요한 전자 부품 조립, 반도체 검사 또는 기타 flat field 검사 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives는 탁월한 성능, 매우 긴 작동 거리, 그리고 뛰어난 이미지 선명도를 제공합니다.

제품자료

 Stock #ABCDEFG

 
SLMPLN 20X 86-824 20.0 0.5 0.2 16.1 25.0 26.0 4.9
SLMPLN 50X 86-825 27.0 2.2 0.7 16.9 21.4 26.0 4.9
SLMPLN 100X 86-826 37.4 1.0 0.2 14.7 23.8 26.0 4.9

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Olympus Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length #86-835 KRW 1,036,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Wide Field Tube Lens, 180mm Focal Length #36-401 KRW 768,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder #11-149 KRW 223,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus 1X Camera Coupler #89-605 KRW 166,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus C-Mount Adapter #89-606 KRW 340,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes #86-832 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes #86-833 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program