제품이 장바구니에 추가됨

Olympus UMPLFLN 20XW Objective

Olympus 상세 정보 보기

Olympus UMPLFLN 20XW Objective, #34-556

×
재고 번호 #34-556 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,389,138
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,389,138 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1-U2M585
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
1.33
Length excluding Threads (mm):
41.50
Maximum Diameter (mm):
21
Weight (g):
70

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
9.00
Magnification:
20X
Numerical Aperture NA:
0.50
Resolving Power (μm):
0.67
Depth of Field (μm):
1.47
Working Distance (mm):
3.5
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
Water

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 우수한 DIC와 형광성을 갖춘 Water Immersion Objectives
  • 최대 근적외선 영역의 스펙트럼까지 높은 투과율의 평평한 이미지를 보여줌
  • 뇌 조직 같은 조직이나 시료에 대한 형광 이미징에 적합
  • 10X - 60X의 배율 범위

Olympus Water Immersion Objective는 매우 높은 NA와 긴 working distance와 함께 낮은 배율에서부터 높은 배율까지 제공합니다. 오일 대신에 물을 사용하면 수차와 같이 일반적으로 발생하는 문제들을 효과적으로 해결할 수 있습니다. Oil immersion objectives와 비슷한 이 water immersion objective는 얇게 잘린 조직이나 살아있는 세포의 이미징 및 다른 신경 과학 분야에서 유용하게 사용됩니다. Olympus Water Immersion Objective는 IR 영역에서 훌륭한 투과율을 특징으로 하며, IR-DIC와 fluorescence 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 또한, 대부분의 confocal laser microscope와 결합하였을 때 높은 NA와 우수한 이미지 품질을 제공합니다.

제품자료

 
  Stock # A B C D E F
UMPLFLN 10XW #34-555 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
UMPLFLN 20XW #34-556 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
LUMPLFLN 40XW #34-557 41.7 9.9 7.2 15.8 21 4.5

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요