제품이 장바구니에 추가됨

Olympus Wide Field Tube Lens, 180mm Focal Length

Olympus 상세 정보 보기

Olympus Wide Field Tube Lens, #36-401

×
재고 #36-401 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 759,800
수량 1+
KRW 759,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Focal Length FL (mm):
180.00
Model Number:
SWTLU-C
Magnification:
1X
Mounting Threads:
M41 x 0.5
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Manufacturer:
Olympus
Field Number (mm):
26.5
Entrance Pupil Diameter (mm):
36.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

Olympus Tube Lenses and Accessories는 올림푸스 현미경 또는 대물렌즈와 사용할 수 있도록 특별 설계된 제품입니다.

Olympus Empty Filter Cubes는 맞춤형 형광 구성을 위해 25mm 직경의 excitation 및 emission filter와 25.2 x 35.6mm dichroic filters를 수용합니다. #86-832 Filter Cube는 Olympus BX2 (BX61/51/41) 및 IX2 (IX81/71/51) 시리즈 현미경과 호환이 가능합니다. #86-833 Filter Cube는 Olympus BX3 (BX63/53/43) 및 IX3 (IX83/73/53) 시리즈 현미경과 호환이 가능합니다. #86-833 Filter Cube를 활용하는 Pre-Mounted Fluorescence Filter Cube Sets는 다양한 표준 형광단에 이용이 가능합니다.

Olympus Tube Lenses는 180mm의 초점 거리를 특징으로 합니다. Olympus Wide Field Tube Lens (#36-401)는 26.5mm 직경의 넓은 이미지 서클을 제공하며, Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder (#11-149)로 T-마운트 시스템에 손쉽게 결합할 수 있습니다*. Olympus Single Port Tube Lens (#86-835)는 직경이 22mm인 소형 이미지 서클을 제공하며, 비디오 관찰을 위해 microscope observation tube와 손쉽게 결합하도록 설계되었습니다. C-Mount video microscope는 #86-835 tube lens, #89-606 Olympus C-Mount Adapter, #89-605 Olympus 1X Camera Coupler를 사용해 구성할 수 있습니다.

Olympus Low Auto Fluorescence Immersion Oil #86-834는 높은 개구수(NA)를 달성하기 위해 Oil Immersion Objective와 사용하도록 설계되었습니다. Immersion oil은 주로 오일과 관련된 자가형광을 감소시키기 위해 특수 제작된 제품으로서 형광 현미경 용도에서 사용하기 적합합니다.  

*참고: #11-149 Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder에 #36-401 Olympus Wide Field Tube Lens를 장착하기 위해서는 socket head cap screw 4개를 제거해야 합니다. 기술 이미지 참조.

Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

바로 보기

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Infinite Conjugate Tube Length

Infinity Corrected Objective의 분해능과 배율 이해하기

Microscopes are used in a variety of fields and applications. To understand how resolving power, magnification, and other aspects work, read more at Edmund Optics.

바로 보기

Tube Lenses를 Infinity Corrected Objectives와 사용하기

Want to use an infinity corrected objective to make an image? You will need a tube lens to do it! Find out why and how it works at Edmund Optics.

바로 보기

What is an "in-line" microscope?

What is an infinity-corrected objective?

Can I use an infinity-corrected objective in my microscope to get a longer working distance?

What is "DIN" and "JIS"? What is the difference between them?

I’m using the MT-1 Accessory Tube Lens and MT-1/MT-2 C-Mount Adapter. Two thin brass rings came with the adapter. How are they used?

What is the significance of the field number of an objective and what is it dependent on?

Plan Objective

Semi-Plan Objective

Tube Lens

The Future of Microscope Objectives

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

바로 보기

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Looking to use a simple technique for optical microscopy? Check out this article on brightfield illumination to find out more at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Darkfield Illumination

Darkfield illumination is the opposite of brightfield illumination. Find out how darkfield differs from brightfield in optical microscopy at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Phase Contrast

Think you know all the advantages for using phase contrast in optical microscopy? Advantages, image appearance, and technical details can be found at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

You have a variety of Mitutoyo Tube Lenses (MT-4, MT-1, and MT-2). How can you connect them to a Mitutoyo objective and C-mount camera?

I have an MT-L Accessory Tube Lens but I am unsure about mounting it to my objective and C-Mount camera. Can you explain how it works?

Achromatic Objective(색지움 대물렌즈)

Apochromatic

Confocal Microscopy (공초점 현미경)

DIN (Deutsche Industrie Norm)

Periplan Eyepiece

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

바로 보기

Field Number

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

바로 보기

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Darkfield Illumination

Diffraction Limit (회절 제한)

Parfocality

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Brightfield Illumination

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요