제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1098401 | UV, 250-400nm

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #88-413 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,421,000
수량 1+
KRW 1,421,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
OP-2 UV
Coherent Part Number: 1098401
Calibration Uncertainty (%):
±8
Cooling Method:
Air
Compatible Meters:

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
6.0

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
250 - 400

Sensor

Type of Sensor:
Silicon

Electrical

Maximum Incident Beam Power (mW):
30
Minimum Incident Beam Power (nW):
10
Resolution (nW):
1
Power Range:
10nW - 30mW

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
1.8
Computer Interface:
DB-25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors는 나노와트에서부터 낮은 밀리와트의 CW 레이저 측정 용도로 설계된 반도체 센서입니다. 이 반도체 센서는 UV부터 IR까지 감지할 수 있으며 분리 가능한 light shield를 특징으로 합니다. 또한 attenuator를 사용하면 최대 5W까지 파워를 증폭할 수 있습니다.

참고: OP-2 sensor는 LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO (#66-277), FieldMate (#59-978) meters와 호환이 가능합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1098318 | 1000:1 Attenuator #59-970 KRW 833,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요