제품이 장바구니에 추가됨

Optics Care Kit

Optics Care Kit - Bag, tweezers, blower, and finger cots

Optics Care Kit

Optics Care Kit
×
재고 번호 #23-592 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 30,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 30,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
1 x Air Blower
2 x Tweezers
10 x Finger Cots
1 x Cleaning Kit Bag

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 에어 블로워, 핀셋, 핑거 코트 포함
  • 부품 보관에 편리한 보관 가방 포함
  • 적절한 광학 부품 취급 및 클리닝에 적합

해당 제품은 적절한 광학 부품 취급 및 관리에 필수적인 기본 도구를 제공합니다. 핑거 코트는 광학 표면의 오염을 방지하는 데 사용할 수 있으며 큰 크기의 광학 부품을 취급하는 데 적합합니다. 2개의 핀셋은 25mm 미만의 작은 광학 부품을 취급하는 데 적합합니다. 에어 블로워는 비접촉식 세척에 사용될 수 있으며 클리닝 중 스크래치를 방지할 수 있습니다. 해당 제품에는 에어 블로워, 핀셋, 핑거 코트가 포함되어 있으며 편리한 보관 가방에 들어 있습니다. 렌즈 티슈, 면봉, 장갑, 흡입 도구와 같은 기타 클리닝 제품은 여기에서 확인할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요