해당 제품은 알루미늄 하우징에 고해상도 옵틱, IMX264 5MP 컬러 카메라, 조명이 모두 통합되어 있으면서 크기가 컴팩트하고 사용이 간편한 완전한 현미경 시스템입니다. 대물렌즈가 추가로 필요하지 않은 모듈 제품으로 설정이 쉽고, 휴대가 간편하고, USB 3.1 인터페이스를 갖추고 있어 성능이 저하되지 않는 간편 구성이 가능합니다. 해당 제품은 들어오는 빛을 90°로 반사하며 동축 입사광과 확산 링 라이트 LED 조명이 특징입니다. 또한, 카메라 및 조명 제어, 단순 측정, 문서화 작업을 위한 OptoViewer 2.0 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 해당 제품은 품질 관리 및 계측 실험, 제조공정 중 검수, 측정/분석/문서화 작업이 필요한 어플리케이션에 적합합니다.
참고: 3m USB 3.0 케이블이 포함되어 있습니다.
옵션 항목인 Calibration Target Micro V1(해상도 타깃과 측정 눈금이 결합된 사분면 4개가 있음)과 Particle Standard Target(다양한 형태와 크기의 피사체 혹은 mm당 n줄 쌍의 빈도로 파악할 수 있는 해상도를 측정 및 분석할 수 있음)을 사용하면 옵틱 보정 및 해상도 테스트를 수행할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®