제품이 장바구니에 추가됨

Optotune -2 to +3 diopter, NIR Temperature Compensation, C-Mount EL-16-40-TC-NIR-5D-1-C

Optotune 상세 정보 보기
×
재고 번호 #78-518 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,939,208
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,939,208 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Lens
Driver:
Lifecycles:
1,000,000,000
Model Number:
EL-16-40-TC-NIR-5D-1-C
Response Time (ms):
5 (typical @ 30°C)
Settling Time (ms):
25 (typical @ 30°C)

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
16.00
Dimensions (mm):
47.0 x 70.0
Thickness (mm):
17.60

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Coating:
BBAR (850-1500nm)
Wavelength Range (nm):
850 - 1500
Abbe Number (vd):
100.00
Focus Range (mm):
-2 to +3 diopter
-500 to +333mm
Index of Refraction (nd):
1.3
Transmitted Wavefront Error, RMS:
Vertical: 0.15λ @ 525nm
Horizontal: 0.50λ @ 525nm

Electrical

Current (mA):
-250 to 250
Power Consumption (W):
0 - 0.7

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C-Mount (Male)
C-Mount (Female)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +65

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

Optotune 16mm Clear Aperture Industrial Focus-Tunable Lenses는 이미징 어플리케이션의 초점 거리 교체에 필요한 광기계 하위 시스템의 필요성을 제거해 줍니다. 이 제품은 검수 및 감지 시스템에 적합하도록 대형 clear aperture를 특징으로 하고 다양한 머신 비전 마운트 옵션을 이용할 수 있습니다. 또한 산업용 Hirose connection으로 제어해가며 -2 ~ +3 diopter까지 연속 포커싱이 가능합니다. Optotune 16mm Clear Aperture Industrial Focus-Tunable Lenses는 자가 형광(autofluorescence) 기능이 없기 때문에 디텍터 상의 불필요한 빛을 줄여주며, 일반적으로 0.1 diopter 내에서 개방 루프(open loop) 재현성을 제공하는 온도 감지 기능을 갖추고 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요