에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
FLIR Oryx® 10GigE Cameras는 머신 비전 용도로 설계된 고속 카메라보다 한 단계 업그레이드된 제품입니다. Oryx®의 10GBASE-T 인터페이스는 최대 10Gbit/s의 전송 속도를 지원하여 60FPS 이상의 속도로 4K 해상도의 12-bit 이미지를 캡처할 수 있습니다. 또한 10GigE의 역량을 갖추고 있어 CAT6a 상에서 50m 이상의 케이블 길이로 안정적이고 신뢰할 수 있는 데이터 전송 기능을 제공합니다. FLIR Oryx® 10GigE Cameras는 FLIR의 Spinnaker software development kit (SDK)로 지원되고, GenICam 및 GigE Vision 규격을 준수하여 널리 사용되는 타사 소프트웨어 및 비전 라이브러리와 호환이 가능합니다.
Features
Applications
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card | #16-033 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
Oryx 12pin GPIO cable, 4.5m | #19-802 | KRW 98,600 견적 요청 |
|
||
Oryx® F-Mount Lens Adapter | #20-256 | KRW 290,000 견적 요청 |
|
||
Oryx C Mount Adapter | #28-687 | KRW 172,600 견적 요청 |
|
||
ACC-01-3001 12PIN pre-wired GPIO Hirose |
#70-316
신제품
|
KRW 82,700 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)