제품이 장바구니에 추가됨

Pixelink SDK Version 4

×
재고 번호 #58-179 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 906,300
수량 1+
KRW 906,300
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

Developer's Software #58-179

PixeLINK® SDK는 완전한 Application Programming Interface (API)를 샘플과 모든 source 코드, LabVIEW™ wrapper, 모든 문서와 같이 포함됩니다. SDK는 Windows 2000과 XP platform에서 Visual Basic, Visual C와 Visual C++와 호환됩니다. SDK로 개발자들은 쉽게 자신들의 원하는 프로그램/용도에 PixeLINK® 카메라를 결합 시킬 수 있습니다. API는 object-oriented 모델 기반으로 카메라 능력과 기능의 모든 정보를 포함합니다. API 기능의 작은 세트는 카메라가 지원하는 기능 세트를 결정하고 조정할 때 사용 가능합니다. Integration은 간단하고 빠릅니다. SDK는 카메라의 모든 기능을 조정하고 카메라의 성능을 보여주는 샘플 용도의 PixeLINK® Developer’s Application을 포함합니다. Developer’s Application은 복잡한 용도에 PixeLINK® 카메라를 어떻게 접목할 수 있는지를 보여주는 보기입니다. Developer’s Application은 API call 사용 sequence를 모아주는 API call log와 어떤 시간에서도 GUI의 컨트롤에 접근하였을 때의 값을 제공합니다.

고객 분들이 가장 최신의 소프트웨어 패치와 소스 코드를 업데이트 받으실 수 있게 PixeLINK®에서는 registration card와 number를 모든 PixeLINK® SDK 고객에서 제공되며 소프트웨어 CD에서 찾으실 수 있습니다. 고객 분께서 온라인 등록을 통해 가입하시면 PixeLINK®에서 최신의 업데이트 된 소프트웨어, 샘플 소스 코드와 자료를 받아 보실 수 있습니다.

  • Liquid Lens와의 완벽한 결합
  • 하나의 버튼으로 Autofocus 가능, 고속의 Focus 움직임
  • USB 3.0 Interface 쉽게 사용 가능

PixeLINK® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Cameras는 liquid lens를 완벽하게 조정하고 통합할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. Liquid lens를 바로 카메라에 연결할 수 있도록 함으로써 빠르고 지속적인 포커스 조절이 가능합니다. 이러한 간단한 자동 초점 시스템은 이 카메라를 바코드 인식, 검사, 생명 과학 분야와 같은 고속의 용도에 적합하도록 만들어 줍니다. PixeLINK® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Cameras는 내장형 liquid lens와 고해상도 이미지 성능을 결합한 TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses와 호환이 가능합니다.

제품 실행에 앞서, 사용할 카메라와 아래 액세서리 섹션에 나와 있는 리스트 중 적절한 Cx Lens Liquid Lens Kit를 선택해주십시오. 이러한 kit는 12mm, 16mm, 25mm 및 35mm focal length로 이용할 수 있으며, TECHSPEC Cx lens, Variable Focus Liquid Lens 그리고 Liquid Lens Holder가 포함됩니다.

참고: Liquid lens는 포함되어있지 않습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Pixelink SDK Version 4 #58-179 KRW 906,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 2m #89-403 KRW 89,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pixelink Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 3m #89-404 KRW 104,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm, f/6, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-632 KRW 373,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
16mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-646 KRW 373,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-661 KRW 373,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
35mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-677 KRW 373,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-676 KRW 395,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-687 KRW 459,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요