제품이 장바구니에 추가됨

PL-D7620CU-AFE Pixelink USB 3.0 Autofocus Color Camera

×
재고 #21-077 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,457,800
수량 1+
KRW 2,457,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드
Video Output:
USB 3.0
Type:
Color Camera
Manufacturer:
Pixelink
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-949
Image Buffer:
Not Specified
Camera Family:
PL-D
Model Number:
PL-D7620CU-AFE
Imaging Sensor:
Sony IMX183
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling
Camera Sensor Format:
1"
Resolution (MegaPixels):
20.00
Pixels (H x V):
5,472 x 3,648
Pixel Size, H x V (μm):
2.4 x 2.4
Sensing Area, H x V (mm):
13.12 x 8.76
Frame Rate (fps):
20.00
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
Not Specified
Connector:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Power Supply:
Power over USB
Power Consumption (W):
Not Specified
GPIOs:
1 opto-isolated trigger or general-purpose input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
55 x 38.5 x 30.29 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
90.5
Mount:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Side Panel
Dynamic Range (dB):
73.6
Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-45 to +85
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Liquid Lens와의 완벽한 결합
  • 하나의 버튼으로 Autofocus 가능, 고속의 Focus 움직임
  • USB 3.0 Interface 쉽게 사용 가능

PixeLINK® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Cameras는 liquid lens를 완벽하게 조정하고 통합할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. Liquid lens를 바로 카메라에 연결할 수 있도록 함으로써 빠르고 지속적인 포커스 조절이 가능합니다. 이러한 간단한 자동 초점 시스템은 이 카메라를 바코드 인식, 검사, 생명 과학 분야와 같은 고속의 용도에 적합하도록 만들어 줍니다. PixeLINK® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Cameras는 내장형 liquid lens와 고해상도 이미지 성능을 결합한 TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses와 호환이 가능합니다.

제품 실행에 앞서, 사용할 카메라와 아래 액세서리 섹션에 나와 있는 리스트 중 적절한 Cx Lens Liquid Lens Kit를 선택해주십시오. 이러한 kit는 12mm, 16mm, 25mm 및 35mm focal length로 이용할 수 있으며, TECHSPEC Cx lens, Variable Focus Liquid Lens 그리고 Liquid Lens Holder가 포함됩니다.

참고: Liquid lens는 포함되어있지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작