제품이 장바구니에 추가됨

PL-D7620MU-S-BL-AFE PixeLINK USB 3.0 Autofocus Monochrome Board Level Camera

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

×
재고 번호 #21-079 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,102,500
수량 1+
KRW 2,102,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Manufacturer:
Pixelink
Camera Family:
PL-D
Model Number:
PL-D7620MU-S-BL-AFE

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Weight (g):
35.8
Housing:
Board Level

Sensor

Image Buffer:
Not Specified
Imaging Sensor:
Sony IMX183
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling
Camera Sensor Format:
1"
Resolution (MegaPixels):
20.00
Pixels (H x V):
5,472 x 3,648
Pixel Size, H x V (μm):
2.4 x 2.4
Sensing Area, H x V (mm):
13.13 x 8.75
Frame Rate (fps):
20.00
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
Not Specified
Dynamic Range (dB):
73.6
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Power Consumption (W):
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
USB 3.0
Connector:
USB 3.0, Micro-B
Power Supply:
Power over USB
GPIOs:
1 non-isolated trigger or general-purpose input, 2 non-isolated outputs
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Molex 1.25mm Pitch

Threading & Mounting

Mounting Threads:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-45 to +85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • M12 S-Mount가 있는 보드 레벨 카메라
  • Liquid Lens와 완벽한 통합 가능
  • 버튼을 한 번만 누르면 Autofocus 실행 가능, 고속의 Focus 움직임

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras는 liquid lens를 결합하여 버튼을 한 번만 누르면 고속의 point to point 포커싱이 가능합니다. 이 USB 3.0 보드 레벨 카메라는 M12 S-Mount camera mount를 특징으로 합니다. 또한 소프트웨어를 이용한 liquid lens의 원활한 제어와 Pixelink SDK와의 간편한 통합으로 바코드 판독 및 생체 계측과 같은 고속의 이미징 용도에 사용하기 적합합니다.

참고: 전자 장치가 노출된 board level camera는 시스템 통합 용도로 고안되어 엔드 유저에게는 사용이 적합하지 않을 수 있습니다. Liquid lens 미포함.

To get started, please choose your camera and the appropriate TECHSPEC® Liquid Lens M12 Lenses listed under the Accessories section. These lenses are available in 6mm, 8mm, 12mm, and 16mm focal lengths.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
6mm FL, Liquid Lens M12 Lens #37-521 KRW 607,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pixelink SDK Version 4 #58-179 KRW 906,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8mm FL, Liquid Lens M12 Lens #37-522 KRW 607,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm FL, Liquid Lens M12 Lens #37-523 KRW 607,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
16mm FL, Liquid Lens M12 Lens #37-524 KRW 607,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요