제품이 장바구니에 추가됨

Polarization Maintaining High ER Patchcord, FC/PC, 0.12NA, 1440-1625nm, 1m

FC/PC Connector

×
재고 #25-988 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 335,000
수량 1-4
KRW 335,000
수량 5+
KRW 301,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Connector:
FC/PC
Length (m):
1 +0.1/-0.0
Numerical Aperture NA:
0.125
Operating Temperature (°C):
0 to 70
Alignment Wavelength (nm):
1550
Storage Temperature (°C):
-45 to 85
Wavelength Range (nm):
1440 - 1625
Jacket Material:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Insertion Loss (dB):
0.30dB (Max)
0.20dB (Typ.)
Mode Field Diameter (nm):
10.1 ± 0.4µm @ 1550nm
Extinction Ratio:
30dB (Min)
33dB (Typ.)
Key Width:
2mm Narrow Key
Fiber Cable Type:
PM1550-XP
Loss (dB):
50
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
  • 970 - 1625nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
  • 소광비: 최대 33dB
  • 980nm/1064nm/1310nm/1550nm 적외선(IR) 레이저와 사용하기에 적합

해당 제품은 FC/PC 커넥터 혹은 FC/APC 커넥터와 사용할 수 있습니다. 이종 종단 커넥터를 사용하면 FC/PC 패치 코드와 FC/APC 패치 코드를 연결하여 기존의 광섬유 케이블 어셈블리와 호환되도록 만들 수 있습니다. 광섬유 특정 정렬 파장에서 사용되는 경우 해당 제품은 입력 편광을 더 잘 유지하기 위해 30 - 33dB의 소광비를 제공합니다. 해당 제품은 통신, 간섭계, 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution) 등의 어플리케이션에 적합합니다. 커넥터를 쉽게 식별하고 연결할 수 있도록 커넥터마다 광섬유 케이블 타입이 새겨져 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작