제품이 장바구니에 추가됨

Polarization Maintaining Patchcord, FC/PC, 0.12NA, 460-700nm, 1m

FC/PC Connector

×
재고 번호 #25-965 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 337,900
수량 1-4
KRW 337,900
수량 5+
KRW 304,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
PM460-HP
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

Physical & Mechanical Properties

Length (m):
1 +0.075/-0.0
Jacket Material:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Key Width:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.12
Alignment Wavelength (nm):
488
Wavelength Range (nm):
460 - 700
Mode Field Diameter (nm):
3.3 ± 0.5µm @ 515nm
Extinction Ratio:
18dB (Min)
20dB (Typ.)

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
FC/PC
Insertion Loss (dB):
1.50dB (Max)
1.20dB (Typ.)
Loss (dB):
50

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 70
Storage Temperature (°C):
-45 to 85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
  • 460 - 1625nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
  • 편광 소광비: 최대 25dB
  • 표준 길이인 1m/2m 제품 보유

해당 제품은 FC/PC 커넥터 혹은 FC/APC 커넥터와 사용할 수 있습니다. 이종 종단 커넥터를 사용하면 FC/PC 패치 코드나 FC/APC 패치 코드를 연결하여 기존의 광섬유 케이블 어셈블리와 호환되도록 만들 수 있습니다. 일반적인 소광비가 18 - 25dB이 되도록 입력 편광 방향을 유지합니다. 해당 제품은 빔 전달, 통신, 광섬유 광학 감지 등의 어플리케이션에 적합합니다. 커넥터를 쉽게 식별하고 연결할 수 있도록 커넥터마다 광섬유 케이블 타입이 새겨져 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요