제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Post Collar

×
재고 번호 #58-992 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 27,295
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 27,295 개당
수량 10+ KRW 24,205 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Universal

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 포스트 이동 없이 높이 고정
  • 기본 포스트 회전 허용
  • 0.5”(12.7mm) 직경 English & metric 포스트를 위해 사용
  • 알루미늄 collar

포스트 홀더 위에 Collar이 포스트에 잠겨있으면 포스트는 높이의 재조정 없이 포스트 홀더 안에서 회전 가능 합니다. 포스트 이동 없이 높이가 고정하기 때문에 마운트를 optical path에서 같은 높이로 넣었다가 뺄 수 있습니다. 고정 thumbscrew 포함.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요