제품이 장바구니에 추가됨

Power Cord for MFC-200 Power Supply (120V)

Nikon 상세 정보 보기
Power Cord for MFC-200 Power Supply (120V)

Power Cord for MFC-200 Power Supply (120V)

×
재고 번호 #29-232 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 20,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 20,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Power Supply
Manufacturer:
Nikon

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정확도: 1µm(20°C 기준), 측정 가능 길이: 0 - 50mm
  • 최대 응답 속도: 500mm/sec
  • Granite Platform Stand 및 Measuring Probe Tip 6종 보유

해당 제품은 광전식(photoelectric) 디지털 선형 스케일이 내장되어 있어 산업용 소재의 두께, 깊이, 높이 등에 대한 접촉식 정밀 측정이 가능합니다. 또한, 측정 가능 길이가 0 - 50mm이며, 정확도가 1µm(20°C 기준)일 때 최소 판독값이 0.1µm이고, 응답 속도는 500mm/sec입니다. 측정 헤드의 프로브 팁은 기본형, 핀(pin)형, 플라스틱형, 오프센터(off-center)형, 플랫(flat)형, 롤러(roller)형 등 6가지 옵션이 제공되므로 다양한 소재를 측정할 수 있습니다. 해당 제품에는 디스플레이 및 해상도 변경, 방향 전환, 표시 단위 변경 기능이 있는 MFC-200 Digital Counter가 장착되어 있습니다. 해당 제품은 엄청난 정밀도와 정확도가 요구되는 산업용 계측 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요