제품이 장바구니에 추가됨

Power Supply for 1.5-2.0mW Hene Laser, 12 VDC, Advanced

SL23120 Series HeNe Laser Power Supply

×
재고 번호 #18-972 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 638,000
수량 1+
KRW 638,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
OEM
Compatible Laser Models:
Note:
Advanced power supplies include an active filter to reduce current ripple and noise.  Additional heat sinking is not required.
Model Number:
L23 Series
Compatible Laser Stock Number:

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
4.25 x 3.30 x 1.20

Electrical

Output Power (W):
2.5-25
Input Current (A):
3 (Max. Current Draw)

Hardware & Interface Connectivity

Output Voltage (V):
1700
Output Current (mA):
4.9
Connector:
High Voltage Alden Connector
Input Voltage (V):
10-14 DC

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 출력 옵션: 0.5 - 22.5mW
  • 안정성 향상
  • 간섭측정 및 계측 어플리케이션에 적합
  • 랜덤 편광 혹은 선형 편광 옵션

해당 제품은 특허받은 Close-Cathode 설계를 적용하여 열 및 출력 안정성을 개선했고, 또 다른 전매특허인 Field Concentrator 설계가 적용되어 전원을 빠르게 켤 수 있습니다. 아울러, 원통형 레이저 헤드가 있는 정밀하게 배열된 원통형 하우징을 갖추고 있고 전기 상호 연결 시스템으로 시스템 통합을 단순화했습니다. 해당 제품에 적용된 강건설계는 굉장히 까다로운 어플리케이션 요건도 충족할 수 있습니다. 또한, 간섭측정 및 계측 어플리케이션에서 사용하기에 적합한 제품입니다.

참고: 사용자가 자체적으로 준비한 전원 공급 장치를 사용하다가 레이저의 전기 사양을 초과할 경우 제품이 손상되고 보증이 무효가 될 수 있으므로 취급 시 주의해야 합니다. 해당 제품은 21CFR1040 및 IEC 825-1:1993을 준수합니다. Lumentum 이전에 사용한 제품명은 JDSU입니다.

제품자료

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program