제품이 장바구니에 추가됨

Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter

×
재고 번호 #73-684 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 414,700
수량 1+
KRW 414,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
CN Type Adapter

Electrical

Output Current (A):
3.75

Hardware & Interface Connectivity

Output Voltage (V):
24

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 스펙클 없는 높은 정확도
  • 다양한 표준 마스크 제공
  • 화이트, 블루, 레드 및 IR 색상 제공

해당 제품은 정확하고 강렬하며 균일한 선, 행렬, 교차, 점 배열을 생성합니다. 통합형 드라이버 보드와 교체형 마스크가 특징이며, 플러그 앤 플레이 방식으로 작동합니다. 제품의 수동 냉각 및 온도 보호 시스템은 안정적인 작동을 보장하고 장시간 구동 시 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한, 스펙클 없이 정확하고 균일한 출력을 제공합니다. 해당 제품은 3D 복원, 스테레오 비전, 정렬 등의 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 마스크는 별도로 판매됩니다. 옵션은 액세서리 탭을 확인하세요.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Effilux 50µm, Line Mask #22-126 KRW 485,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Effilux 10µm, Line Mask #22-127 KRW 485,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Effilux 100 Line, 45µm Line Mask #22-128 KRW 485,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Effilux 50 x 50 Lines, 50µm Matrix Mask #22-129 KRW 485,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Effilux 50% Density, Cloud of Points Mask #22-130 KRW 485,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Effilux Spanner Wrench for EFFI-LASE #22-131 KRW 108,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Tripod Adeapter Plate for EFFI-SPOT #22-133 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 신제품 KRW 323,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 신제품 KRW 348,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program