제품이 장바구니에 추가됨

Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter

×
재고 번호 #73-683 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 414,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 414,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
UK Type Adapter
Manufacturer:
Effilux

Electrical

Output Current (A):
3.75

Hardware & Interface Connectivity

Output Voltage (V):
24

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 옵틱에 바로 사용 가능하며, 수동으로 조명의 원뿔형 각도 조절
  • 쉬운 Light diffusion 조정을 위한 교체형 Window 포함
  • Linear 또는 Darkfield lighting을 위한Lline scan 액세서리와의 통합이 쉬움

Adjustable LED Bar Lights는 빛의 방출 각도를 사용자가 수정할 수 있도록 해주는 유연성을 제공합니다. 조명의 방출 각도를 다른 각도로 변경하려면, lens array의 높이를 지정된 3가지 높이 중 하나로 옮기고, 제자리에 고정되어 있는 LED 윈도우를 나사로 간단히 제거하면 됩니다. Adjustable LED Bar Lights는 투명, 반불투명, 유백색의 3가지 교체형 윈도우를 포함합니다. 투명한 윈도우 아래에 옵션인 polarizer나 line scan 액세서리를 두면 빛 번짐을 없애거나 선형의 빛을 만들 수 있습니다. 사용자는 유연하면서도 간편하게 bar light를 개조할 수 있기 때문에 이 제품은 다양한 유형의 어플리케이션에 이상적으로 사용될 수 있습니다.

참고: 24V power supply 및 M12 female to male 케이블이 필요합니다.

3D-Printable Mount Files

Bar or Line Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요