제품이 장바구니에 추가됨

Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 87 Dispensing Barrel (3cc)

Norland 상세 정보 보기

3cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example)

×
재고 번호 #17-392 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 39,200
수량 1-4
KRW 39,200
수량 5+
KRW 37,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Size (oz):
0.1
Norland Number:
87
Shelf Life:
4 months
Type:
Barrel
Typical Applications:
High viscosity adhesive that meets Bellcore specification of 85C/85RH for bonding glass
Note:
Contains 2g of adhesive

Optical Properties

Index of Refraction (nd):
1.52
Absorption Range (nm):
315 - 420

Material Properties

Glass Bonding:
Excellent
Metal Bonding:
Good
Plastic Bonding:
Excellent/Good
Viscosity (cps):
900 - 1500
Bonding Type:
Glass to Glass/Plastic
Energy for Full Cure (J/cm2):
3.5

Environmental & Durability Factors

Durability:
Soft

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 2 또는 10g 접착제가 사전 주입된 공압식 주사기 타입
  • 유리, 금속, 플라스틱용 접착제
  • 사용 시 Dispensing Unit & Dispenser Tip 필요
  • Applicator 및 Bulk Bottle 타입의 Norland 접착제 또한 이용 가능

Preloaded Norland Optical Adhesive Syringes는 2g 또는 10g 용량의 Norland Optical Adhesive를 사전 주입한 공압식 주사기 타입의 제품입니다. Norland Optical Adhesives는 유리, 금속, 플라스틱 접합에 사용되는 일체형 UV 경화 접착제입니다. 이 접착제는 방위용 MIL-A-3920 규정, 항공우주용 저가스 방출, UV 광학용 UV 투과와 같은 특정 용도의 요건에 맞춰 다양한 종류로 공급됩니다. Preloaded Norland Optical Adhesive Syringe는 사용 시 dispensing unitdispensing tip이 필요하며 접착제의 도포량을 정확하게 조절해야 하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program