제품이 장바구니에 추가됨

Prism Mount

#53-030 + Cube Beamsplitter

×
재고 번호 #53-030 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 162,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 162,400 개당
수량 5-9 KRW 146,200 개당
수량 10-49 KRW 138,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Cube/Prism

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (inches):
3.00
Outer Diameter (mm):
76.2
Construction:
Black Anodized Aluminum with Steel Post and Delrin Clamp

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
50.0
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Prisms 또는 Cube Beamsplitters 간편 고정
  • 최대 55mm 광학 부품까지 조절 가능
  • Rotary Version은 수동식 360° 회전 지원

이 Prism Holder는 옵틱을 안정적으로 위치시키면서 광경로 내의 장애물을 제어할 수 있도록 아노다이징 처리된 알루미늄 암(arm)과 강철 포스트를 갖추고 있습니다.  최대 높이가 55mm인 프리즘과 큐브 빔스플리트에 안성맞춤인 이 프리즘 마운트에는 스크래치 방지 Delrin® 으로 제작된 V-cut clamp가 장착되어 있어 광학장치의 손상이 방지됩니다. Prism Holder는 수동식으로 프리즘을 부드럽게 360° 회전시킬 수 있는 Rotary Optic Mount와 함께 완제품으로도 이용이 가능합니다. 잠금 노브는 프리즘을 안전하게 배치하여 반복 정밀도를 높여줍니다.

제품자료

53-030
53-030
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요